Winkelverbinder 60 FT
Art.Nr. 6042910 | EAN 4012196990382
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 1,25 mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 2 in Höhe 62 mm Länge 72 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKV 60 FT / 6042910 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WKV 60 FT / 6042910 , 0.16MB , pdf