Deckel Anbau-Abzweigstück A4
Art.Nr. 6042475 | EAN 4012197407131
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 0,75 mm Breite 200 mm Dimension B200mm Farbe edelstahl Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 0,75 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAD 200 A4 / 6042475 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung RAAD 200 A4 / 6042475 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAAD 200 A4 / 6042475 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf