Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 6042463 | EAN 4012197407070

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 1 mm
Breite 600 mm
Dimension B600mm
Farbe edelstahl
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 600 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAD 100 A2 100 mm 0,75 mm 6042451
1 Stück 111,50 € Preis / 1 Stück
RAAD 200 A2 200 mm 0,75 mm 6042455
1 Stück 125,70 € Preis / 1 Stück
RAAD 300 A2 300 mm 0,75 mm 6042457
1 Stück 140,45 € Preis / 1 Stück
RAAD 400 A2 400 mm 1 mm 6042459
1 Stück 172,80 € Preis / 1 Stück
RAAD 500 A2 500 mm 1 mm 6042461
1 Stück 189,15 € Preis / 1 Stück
RAAD 600 A2 600 mm 1 mm 6042463
1 Stück 257,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAAD 600 A2 / 6042463 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RAAD 600 A2 / 6042463
Download