Deckel Anbau-Abzweigstück A2
Art.Nr. 6042461 | EAN 4012197407056
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 1 mm Breite 500 mm Dimension B500mm Farbe edelstahl Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 500 mm Materialstärke 1 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAD 500 A2 / 6042461 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung RAAD 500 A2 / 6042461 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAAD 500 A2 / 6042461 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf