Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Typ RAAD 400 A2
|
Art.Nr. 6042459
|
EAN 4012197407032

Beschreibung

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel0 St.
Materialstärke1 mm
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Befestigungsartaufliegend
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB400mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,1959 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RAAD 100 A2
Art.Nr.
6042451
Breite
100
Blechstärke
0,75
RAAD 200 A2
Art.Nr.
6042455
Breite
200
Blechstärke
0,75
RAAD 300 A2
Art.Nr.
6042457
Breite
300
Blechstärke
0,75
RAAD 400 A2
Art.Nr.
6042459
Breite
400
Blechstärke
1
RAAD 500 A2
Art.Nr.
6042461
Breite
500
Blechstärke
1
RAAD 600 A2
Art.Nr.
6042463
Breite
600
Blechstärke
1