Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel Formteile universal/
Deckel Anbau-Abzweigstück/
…
/
Deckel Anbau-Abzweigstück A2
Deckel Anbau-Abzweigstück A2
Art.Nr. 6042457 | EAN 4012197407018



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Technische Daten
Befestigungsart | aufliegend |
---|---|
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | B300mm |
Farbe | edelstahl |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Materialstärke | 0,75 mm |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Breite | 300 mm |
---|---|
Maß B | 300 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Breite
Art.Nr.
RAAD 100 A2
0,75 mm
100 mm
6042451
RAAD 200 A2
0,75 mm
200 mm
6042455
RAAD 300 A2
0,75 mm
300 mm
6042457
RAAD 400 A2
1 mm
400 mm
6042459
RAAD 500 A2
1 mm
500 mm
6042461
RAAD 600 A2
1 mm
600 mm
6042463
Blechstärke
Breite
RAAD 100 A2
Art.Nr.
6042451
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RAAD 200 A2
Art.Nr.
6042455
Breite
200 mm
Blechstärke
0,75 mm
RAAD 300 A2
Art.Nr.
6042457
Blechstärke
0,75 mm
Breite
300 mm
RAAD 400 A2
Art.Nr.
6042459
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
RAAD 500 A2
Art.Nr.
6042461
Blechstärke
1 mm
Breite
500 mm
RAAD 600 A2
Art.Nr.
6042463
Blechstärke
1 mm
Breite
600 mm