Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 6042455 | EAN 4012197406998

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 0,75 mm
Dimension B200mm
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Materialstärke 0,75 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAD 100 A2 100 mm 0,75 mm 6042451
1 Stück 111,50 € Preis / 1 Stück
RAAD 200 A2 200 mm 0,75 mm 6042455
1 Stück 125,70 € Preis / 1 Stück
RAAD 300 A2 300 mm 0,75 mm 6042457
1 Stück 140,45 € Preis / 1 Stück
RAAD 400 A2 400 mm 1 mm 6042459
1 Stück 172,80 € Preis / 1 Stück
RAAD 500 A2 500 mm 1 mm 6042461
1 Stück 189,15 € Preis / 1 Stück
RAAD 600 A2 600 mm 1 mm 6042463
1 Stück 257,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RAAD 200 A2 / 6042455
Download