Deckel Anbau-Abzweigstück DD

Art.Nr. 6042433 | EAN 4012197406837

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 0,75 mm
Breite 150 mm
Dimension B150mm
Farbe zink
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 150 mm
Materialstärke 0,75 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAD 100 DD 100 mm 0,75 mm 6042431
1 Stück 90,50 € Preis / 1 Stück
RAAD 150 DD 150 mm 0,75 mm 6042433
1 Stück 98,20 € Preis / 1 Stück
RAAD 200 DD 200 mm 0,75 mm 6042435
1 Stück 101,95 € Preis / 1 Stück
RAAD 300 DD 300 mm 0,75 mm 6042437
1 Stück 116,70 € Preis / 1 Stück
RAAD 400 DD 400 mm 1 mm 6042439
1 Stück 140,15 € Preis / 1 Stück
RAAD 500 DD 500 mm 1 mm 6042441
1 Stück 175,35 € Preis / 1 Stück
RAAD 600 DD 600 mm 1 mm 6042443
1 Stück 200,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAAD 150 DD / 6042433 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RAAD 150 DD / 6042433
Download