Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Art.Nr. 6042409 | EAN 4012197406752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 1 mm Dimension B400mm Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAD 400 FS / 6042409 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung RAAD 400 FS / 6042409 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAAD 400 FS / 6042409 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf