Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Art.Nr. 6042407 | EAN 4012197406738
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufliegend Blechstärke 0,75 mm Breite 300 mm Dimension B300mm Farbe zink Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 0,75 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAD 300 FS / 6042407 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RAAD 300 FS / 6042407 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAAD 300 FS / 6042407 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf