Deckel Anbau-Abzweigstück FS

Art.Nr. 6042405 | EAN 4012197406714

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 0,75 mm
Breite 200 mm
Dimension B200mm
Farbe zink
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 200 mm
Materialstärke 0,75 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAD 100 FS 100 mm 0,75 mm 6042401
1 Stück 62,10 € Preis / 1 Stück
RAAD 150 FS 150 mm 0,75 mm 6042403
1 Stück 67,55 € Preis / 1 Stück
RAAD 200 FS 200 mm 0,75 mm 6042405
1 Stück 70,10 € Preis / 1 Stück
RAAD 300 FS 300 mm 0,75 mm 6042407
1 Stück 80,15 € Preis / 1 Stück
RAAD 400 FS 400 mm 1 mm 6042409
1 Stück 96,15 € Preis / 1 Stück
RAAD 500 FS 500 mm 1 mm 6042411
1 Stück 138,65 € Preis / 1 Stück
RAAD 600 FS 600 mm 1 mm 6042413
1 Stück 161,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAAD 200 FS / 6042405 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

RAAD 200 FS / 6042405
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C