Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel Formteile universal/
Deckel Anbau-Abzweigstück/
…
/
Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Art.Nr. 6042403 | EAN 4012197406691



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Technische Daten
Befestigungsart | aufliegend |
---|---|
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | B150mm |
Farbe | zink |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Materialstärke | 0,75 mm |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Maß B | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RAAD 100 FS
100 mm
0,75 mm
6042401
RAAD 150 FS
150 mm
0,75 mm
6042403
RAAD 200 FS
200 mm
0,75 mm
6042405
RAAD 300 FS
300 mm
0,75 mm
6042407
RAAD 400 FS
400 mm
1 mm
6042409
RAAD 500 FS
500 mm
1 mm
6042411
RAAD 600 FS
600 mm
1 mm
6042413
Breite
Blechstärke
RAAD 100 FS
Art.Nr.
6042401
Breite
100 mm
Blechstärke
0,75 mm
RAAD 150 FS
Art.Nr.
6042403
Blechstärke
0,75 mm
Breite
150 mm
RAAD 200 FS
Art.Nr.
6042405
Breite
200 mm
Blechstärke
0,75 mm
RAAD 300 FS
Art.Nr.
6042407
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RAAD 400 FS
Art.Nr.
6042409
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
RAAD 500 FS
Art.Nr.
6042411
Breite
500 mm
Blechstärke
1 mm
RAAD 600 FS
Art.Nr.
6042413
Blechstärke
1 mm
Breite
600 mm