Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel Formteile universal/
Deckel Anbau-Abzweigstück/
…
/
Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Art.Nr. 6042401 | EAN 4012197406677



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Technische Daten
Befestigungsart | aufliegend |
---|---|
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | B100mm |
Farbe | zink |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Materialstärke | 0,75 mm |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Breite
Art.Nr.
RAAD 100 FS
0,75 mm
100 mm
6042401
RAAD 150 FS
0,75 mm
150 mm
6042403
RAAD 200 FS
0,75 mm
200 mm
6042405
RAAD 300 FS
0,75 mm
300 mm
6042407
RAAD 400 FS
1 mm
400 mm
6042409
RAAD 500 FS
1 mm
500 mm
6042411
RAAD 600 FS
1 mm
600 mm
6042413
Blechstärke
Breite
RAAD 100 FS
Art.Nr.
6042401
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RAAD 150 FS
Art.Nr.
6042403
Breite
150 mm
Blechstärke
0,75 mm
RAAD 200 FS
Art.Nr.
6042405
Breite
200 mm
Blechstärke
0,75 mm
RAAD 300 FS
Art.Nr.
6042407
Blechstärke
0,75 mm
Breite
300 mm
RAAD 400 FS
Art.Nr.
6042409
Blechstärke
1 mm
Breite
400 mm
RAAD 500 FS
Art.Nr.
6042411
Breite
500 mm
Blechstärke
1 mm
RAAD 600 FS
Art.Nr.
6042413
Blechstärke
1 mm
Breite
600 mm