Anbau-Abzweigstück 60 A4
Art.Nr. 6042383 | EAN 4012197338336
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abgehende Breite 600 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Breite 600 mm Dimension 60x600 Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St. Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 600 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 660 A4 / 6042383 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung RAA 660 A4 / 6042383 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 660 A4 / 6042383 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf