Anbau-Abzweigstück 60 A4

Art.Nr. 6042379 | EAN 4012197338275

edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 400 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension 60x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St.
Farbe edelstahl
Funktionserhalt ja
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 A4 100 mm edelstahl 6042371
1 Stück 197,75 € Preis / 1 Stück
RAA 620 A4 200 mm edelstahl 6042375
1 Stück 214,90 € Preis / 1 Stück
RAA 630 A4 300 mm edelstahl 6042377
1 Stück 234,20 € Preis / 1 Stück
RAA 640 A4 400 mm edelstahl 6042379
1 Stück 290,15 € Preis / 1 Stück
RAA 650 A4 500 mm edelstahl 6042381
1 Stück 315,80 € Preis / 1 Stück
RAA 660 A4 600 mm edelstahl 6042383
1 Stück 343,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück A4 Deckel Anbau-Abzweigstück A4 RAAD 400 A4 6042479
1 Stück 267,55 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A4 Flachrundschraube mit Kombimutter A4 FRSB 6x12 A4 6406142
100 Stück 215,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAA 640 A4 / 6042379 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RAA 640 A4 / 6042379
Download