Anbau-Abzweigstück 110 A2
Art.Nr. 6042349 | EAN 4012197338039
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abgehende Breite 300 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Breite 300 mm Dimension 110x300 Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St. Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 300 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 130 A2 / 6042349 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung RAA 130 A2 / 6042349 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 130 A2 / 6042349 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf