Anbau-Abzweigstück 110 A2
Art.Nr. 6042345 | EAN 4012197337971
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abgehende Breite 100 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Dimension 110x100 Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 110 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 110 A2 / 6042345 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung RAA 110 A2 / 6042345 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 110 A2 / 6042345 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf