Anbau-Abzweigstück 60 A2

Art.Nr. 6042321 | EAN 4012197337919

edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 500 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Dimension 60x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St.
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 A2 100 mm edelstahl 6042311
1 Stück 135,40 € Preis / 1 Stück
RAA 620 A2 200 mm edelstahl 6042315
1 Stück 158,50 € Preis / 1 Stück
RAA 630 A2 300 mm edelstahl 6042318
1 Stück 181,65 € Preis / 1 Stück
RAA 640 A2 400 mm edelstahl 6042319
1 Stück 217,90 € Preis / 1 Stück
RAA 650 A2 500 mm edelstahl 6042321
1 Stück 244,35 € Preis / 1 Stück
RAA 660 A2 600 mm edelstahl 6042341
1 Stück 265,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück A2 Deckel Anbau-Abzweigstück A2 RAAD 500 A2 6042461
1 Stück 189,15 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAA 650 A2 / 6042321 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RAA 650 A2 / 6042321
Download