Anbau-Abzweigstück 60 A2

Art.Nr. 6042315 | EAN 4012197337827

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 200 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 0,8 mm
Dimension 60x200
Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St.
Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 A2 100 mm 6042311
1 Stück 135,40 € Preis / 1 Stück
RAA 620 A2 200 mm 6042315
1 Stück 158,50 € Preis / 1 Stück
RAA 630 A2 300 mm 6042318
1 Stück 181,65 € Preis / 1 Stück
RAA 640 A2 400 mm 6042319
1 Stück 217,90 € Preis / 1 Stück
RAA 650 A2 500 mm 6042321
1 Stück 244,35 € Preis / 1 Stück
RAA 660 A2 600 mm 6042341
1 Stück 265,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück A2 Deckel Anbau-Abzweigstück A2 RAAD 200 A2 6042455
1 Stück 125,70 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RAA 620 A2 / 6042315
Download