Anbau-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 6042253 | EAN 4012197342784

zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 150 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 0,8 mm
Breite 150 mm
Dimension 110x150
Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 150 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 110 FT 100 mm zink 6042251
1 Stück 115,90 € Preis / 1 Stück
RAA 115 FT 150 mm zink 6042253
1 Stück 136,55 € Preis / 1 Stück
RAA 120 FT 200 mm zink 6042255
1 Stück 144,75 € Preis / 1 Stück
RAA 130 FT 300 mm zink 6042257
1 Stück 179,15 € Preis / 1 Stück
RAA 140 FT 400 mm zink 6042259
1 Stück 189,70 € Preis / 1 Stück
RAA 150 FT 500 mm zink 6042261
1 Stück 246,35 € Preis / 1 Stück
RAA 160 FT 600 mm zink 6042263
1 Stück 265,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück DD Deckel Anbau-Abzweigstück DD RAAD 150 DD 6042433
1 Stück 98,20 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAA 115 FT / 6042253 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

RAA 115 FT / 6042253
Download