Anbau-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 6042251 | EAN 4012197342753
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abgehende Breite 100 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Breite 100 mm Dimension 110x100 Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St. Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 100 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 110 FT / 6042251 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RAA 110 FT / 6042251 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 110 FT / 6042251 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf