Anbau-Abzweigstück 85 FT
Art.Nr. 6042241 | EAN 4012197342692
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAnbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abgehende Breite 500 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Breite 500 mm Dimension 85x500 Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St. Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 500 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 850 FT / 6042241 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung RAA 850 FT / 6042241 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 850 FT / 6042241 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf