Anbau-Abzweigstück 85 FT

Art.Nr. 6042237 | EAN 4012197342661

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 400 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 85x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Maß B 400 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 810 FT 100 mm 6042231
1 Stück 108,85 € Preis / 1 Stück
RAA 820 FT 200 mm 6042233
1 Stück 124,40 € Preis / 1 Stück
RAA 830 FT 300 mm 6042235
1 Stück 159,75 € Preis / 1 Stück
RAA 840 FT 400 mm 6042237
1 Stück 177,55 € Preis / 1 Stück
RAA 850 FT 500 mm 6042241
1 Stück 213,70 € Preis / 1 Stück
RAA 860 FT 600 mm 6042243
1 Stück 252,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück DD Deckel Anbau-Abzweigstück DD RAAD 400 DD 6042439
1 Stück 140,15 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RAA 840 FT / 6042237
Download