Anbau-Abzweigstück 85 FT

Typ RAA 830 FT
|
Art.Nr. 6042235
|
EAN 4012197342630

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe85 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Abgehende Breite300 mm
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension85x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben18 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8773 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
RAAD 300 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RAA 810 FT
Art.Nr.
6042231
Breite
100
Farbe
zink
RAA 820 FT
Art.Nr.
6042233
Breite
200
Farbe
zink
RAA 830 FT
Art.Nr.
6042235
Breite
300
Farbe
zink
RAA 840 FT
Art.Nr.
6042237
Breite
400
Farbe
zink
RAA 850 FT
Art.Nr.
6042241
Breite
500
Farbe
zink
RAA 860 FT
Art.Nr.
6042243
Breite
600
Farbe
zink