Anbau-Abzweigstück 60 FT
Art.Nr. 6042219 | EAN 4012197342487
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abgehende Breite 400 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x400 Empfohlene Anzahl Schrauben 14 St. Funktionserhalt ja Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 60 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 640 FT / 6042219 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RAA 640 FT / 6042219 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 640 FT / 6042219 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf