Anbau-Abzweigstück 60 FT

Art.Nr. 6042213 | EAN 4012197342395

zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 150 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 0,8 mm
Breite 150 mm
Dimension 60x150
Empfohlene Anzahl Schrauben 10 St.
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 150 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 FT 100 mm zink 6042211
1 Stück 100,05 € Preis / 1 Stück
RAA 615 FT 150 mm zink 6042213
1 Stück 108,85 € Preis / 1 Stück
RAA 620 FT 200 mm zink 6042215
1 Stück 112,95 € Preis / 1 Stück
RAA 630 FT 300 mm zink 6042217
1 Stück 129,70 € Preis / 1 Stück
RAA 640 FT 400 mm zink 6042219
1 Stück 155,30 € Preis / 1 Stück
RAA 650 FT 500 mm zink 6042221
1 Stück 194,50 € Preis / 1 Stück
RAA 660 FT 600 mm zink 6042223
1 Stück 236,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück DD Deckel Anbau-Abzweigstück DD RAAD 150 DD 6042433
1 Stück 98,20 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAA 615 FT / 6042213 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RAA 615 FT / 6042213
Download