Anbau-Abzweigstück 35 FT

Art.Nr. 6042201 | EAN 4012197342272

zink
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 100 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 0,8 mm
Breite 100 mm
Dimension 35x100
Empfohlene Anzahl Schrauben 6 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 35 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 310 FT 100 mm zink 6042201
1 Stück 147,95 € Preis / 1 Stück
RAA 320 FT 200 mm zink 6042203
1 Stück 160,85 € Preis / 1 Stück
RAA 330 FT 300 mm zink 6042205
1 Stück 188,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück DD Deckel Anbau-Abzweigstück DD RAAD 100 DD 6042431
1 Stück 90,50 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAA 310 FT / 6042201 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

RAA 310 FT / 6042201
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C