Anbau-Abzweigstück 110 FS

Art.Nr. 6042159 | EAN 4012197337674

zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 400 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension 110x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 110 FS 100 mm zink 6042151
1 Stück 81,65 € Preis / 1 Stück
RAA 115 FS 150 mm zink 6042153
1 Stück 96,25 € Preis / 1 Stück
RAA 120 FS 200 mm zink 6042155
1 Stück 104,45 € Preis / 1 Stück
RAA 130 FS 300 mm zink 6042157
1 Stück 123,75 € Preis / 1 Stück
RAA 140 FS 400 mm zink 6042159
1 Stück 130,00 € Preis / 1 Stück
RAA 150 FS 500 mm zink 6042161
1 Stück 173,65 € Preis / 1 Stück
RAA 160 FS 600 mm zink 6042163
1 Stück 186,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück FS Deckel Anbau-Abzweigstück FS RAAD 400 FS 6042409
1 Stück 96,15 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAA 140 FS / 6042159 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RAA 140 FS / 6042159
Download