Anbau-Abzweigstück 85 FS

Art.Nr. 6042143 | EAN 4012197337520

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 600 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 80x600
Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 810 FS 100 mm 6042131
1 Stück 77,25 € Preis / 1 Stück
RAA 820 FS 200 mm 6042133
1 Stück 92,35 € Preis / 1 Stück
RAA 830 FS 300 mm 6042135
1 Stück 115,55 € Preis / 1 Stück
RAA 840 FS 400 mm 6042137
1 Stück 121,80 € Preis / 1 Stück
RAA 850 FS 500 mm 6042141
1 Stück 153,50 € Preis / 1 Stück
RAA 860 FS 600 mm 6042143
1 Stück 181,45 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück FS Deckel Anbau-Abzweigstück FS RAAD 600 FS 6042413
1 Stück 161,05 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RAA 860 FS / 6042143
Download