Anbau-Abzweigstück 85 FS
Typ RAA 850 FS
|Art.Nr. 6042141
|EAN 4012197337490



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Abgehende Breite | 500 mm |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 85x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 20 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2504 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Art.Nr.
RAA 810 FS
100
zink
6042131
RAA 820 FS
200
zink
6042133
RAA 830 FS
300
zink
6042135
RAA 840 FS
400
zink
6042137
RAA 850 FS
500
zink
6042141
RAA 860 FS
600
zink
6042143
Breite
RAA 810 FS
Art.Nr.
6042131
Breite
100
Farbe
zink
RAA 820 FS
Art.Nr.
6042133
Breite
200
Farbe
zink
RAA 830 FS
Art.Nr.
6042135
Breite
300
Farbe
zink
RAA 840 FS
Art.Nr.
6042137
Breite
400
Farbe
zink
RAA 850 FS
Art.Nr.
6042141
Breite
500
Farbe
zink
RAA 860 FS
Art.Nr.
6042143
Breite
600
Farbe
zink