Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 6042119 | EAN 4012197337285

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite 400 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension 60x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 14 St.
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 FS 100 mm 6042111
1 Stück 64,90 € Preis / 1 Stück
RAA 615 FS 150 mm 6042113
1 Stück 70,55 € Preis / 1 Stück
RAA 620 FS 200 mm 6042115
1 Stück 73,45 € Preis / 1 Stück
RAA 630 FS 300 mm 6042117
1 Stück 83,85 € Preis / 1 Stück
RAA 640 FS 400 mm 6042119
1 Stück 100,65 € Preis / 1 Stück
RAA 650 FS 500 mm 6042121
1 Stück 135,55 € Preis / 1 Stück
RAA 660 FS 600 mm 6042123
1 Stück 159,45 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Anbau-Abzweigstück FS Deckel Anbau-Abzweigstück FS RAAD 400 FS 6042409
1 Stück 96,15 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RAA 640 FS / 6042119 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RAA 640 FS / 6042119
Download