Startseite

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 6042115 | EAN 4012197337223

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abgehende Breite200 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Blechstärke0,8 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,4097 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension60x200
Empfohlene Anzahl Schrauben12 St.
Farbezink
Funktionserhaltja
Holmstärke1,25 mm
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
NATO Lochbildnein
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe60 mm
Maß B200 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
DOP A2

kl. VKE: 10 Stück

Ausführungen

Breite
RAA 610 FS
Art.Nr.
6042111
Farbe
zink
Breite
100 mm
RAA 615 FS
Art.Nr.
6042113
Breite
150 mm
Farbe
zink
RAA 620 FS
Art.Nr.
6042115
Breite
200 mm
Farbe
zink
RAA 630 FS
Art.Nr.
6042117
Farbe
zink
Breite
300 mm
RAA 640 FS
Art.Nr.
6042119
Breite
400 mm
Farbe
zink
RAA 650 FS
Art.Nr.
6042121
Breite
500 mm
Farbe
zink
RAA 660 FS
Art.Nr.
6042123
Breite
600 mm
Farbe
zink