Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Formteile Kabelrinnen universal/
Anbau-Abzweigstücke universal/
…
/
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Art.Nr. 6042113 | EAN 4012197337193



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Abgehende Breite | 150 mm |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Blechstärke | 0,8 mm |
Dimension | 60x150 |
Empfohlene Anzahl Schrauben | 10 St. |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,25 mm |
Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Art.Nr.
RAA 610 FS
100 mm
zink
6042111
RAA 615 FS
150 mm
zink
6042113
RAA 620 FS
200 mm
zink
6042115
RAA 630 FS
300 mm
zink
6042117
RAA 640 FS
400 mm
zink
6042119
RAA 650 FS
500 mm
zink
6042121
RAA 660 FS
600 mm
zink
6042123
Breite
RAA 610 FS
Art.Nr.
6042111
Breite
100 mm
Farbe
zink
RAA 615 FS
Art.Nr.
6042113
Farbe
zink
Breite
150 mm
RAA 620 FS
Art.Nr.
6042115
Breite
200 mm
Farbe
zink
RAA 630 FS
Art.Nr.
6042117
Breite
300 mm
Farbe
zink
RAA 640 FS
Art.Nr.
6042119
Farbe
zink
Breite
400 mm
RAA 650 FS
Art.Nr.
6042121
Breite
500 mm
Farbe
zink
RAA 660 FS
Art.Nr.
6042123
Farbe
zink
Breite
600 mm