Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Formteile Kabelrinnen universal/
Anbau-Abzweigstücke universal/
…
/
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Art.Nr. 6042111 | EAN 4012197337162



Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Abgehende Breite | 100 mm |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Blechstärke | 0,8 mm |
Dimension | 60x100 |
Empfohlene Anzahl Schrauben | 10 St. |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,25 mm |
Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
Breite
Art.Nr.
RAA 610 FS
zink
100 mm
6042111
RAA 615 FS
zink
150 mm
6042113
RAA 620 FS
zink
200 mm
6042115
RAA 630 FS
zink
300 mm
6042117
RAA 640 FS
zink
400 mm
6042119
RAA 650 FS
zink
500 mm
6042121
RAA 660 FS
zink
600 mm
6042123
Breite
RAA 610 FS
Art.Nr.
6042111
Farbe
zink
Breite
100 mm
RAA 615 FS
Art.Nr.
6042113
Breite
150 mm
Farbe
zink
RAA 620 FS
Art.Nr.
6042115
Farbe
zink
Breite
200 mm
RAA 630 FS
Art.Nr.
6042117
Breite
300 mm
Farbe
zink
RAA 640 FS
Art.Nr.
6042119
Farbe
zink
Breite
400 mm
RAA 650 FS
Art.Nr.
6042121
Farbe
zink
Breite
500 mm
RAA 660 FS
Art.Nr.
6042123
Breite
600 mm
Farbe
zink