Anbau-Abzweigstück 35 FS
Art.Nr. 6042105 | EAN 4012197337131
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAnbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abgehende Breite 300 mm Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 0,8 mm Breite 300 mm Dimension 35x300 Empfohlene Anzahl Schrauben 10 St. Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 35 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 300 mm Maß R 50 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 330 FS / 6042105 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung RAA 330 FS / 6042105 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 330 FS / 6042105 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf