Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042155 / Anbau-Abzweigstück 110 FS
Anbau-Abzweigstück Magic 110 FS
Art.Nr. 6041922 | EAN 4012195882046
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Breite 200 mm Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 200 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAAM 120 FS / 6041922 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAAM 120 FS / 6041922 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAAM 120 FS / 6041922 , 0.14MB , pdf