90°-Bogen Magic 110 FT
Art.Nr. 6041866 | EAN 4012195880752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 90 140 FT / 6041866 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 90 140 FT / 6041866 , 0.16MB , pdf