90°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041864 | EAN 4012195880745

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 110x300
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041860
1 Stück 134,15 € Preis / 1 Stück
RBM 90 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041862
1 Stück 170,95 € Preis / 1 Stück
RBM 90 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041864
1 Stück 254,25 € Preis / 1 Stück
RBM 90 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041866
1 Stück 333,15 € Preis / 1 Stück
RBM 90 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041868
1 Stück 410,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RBM 90 130 FT / 6041864
Download