Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036830 / 90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041860 | EAN 4012195880608

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 100 mm
Dimension 110x100
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Maß B 100 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6041860
1 Stück 134,15 € Preis / 1 Stück
RBM 90 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6041864
1 Stück 254,25 € Preis / 1 Stück
RBM 90 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6041866
1 Stück 333,15 € Preis / 1 Stück
RBM 90 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6041868
1 Stück 410,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RBM 90 110 FT / 6041860
Download