Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036806 / 90°-Bogen 110 FS

90°-Bogen Magic 110 FS

Art.Nr. 6041844 | EAN 4012195880561

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 300 mm
Dimension 110x300
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt zink 6041840
1 Stück 99,00 € Preis / 1 Stück
RBM 90 115 FS 150 mm Stahl bandverzinkt zink 6041841
1 Stück 116,55 € Preis / 1 Stück
RBM 90 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt - 6041842
1 Stück 126,40 € Preis / 1 Stück
RBM 90 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt - 6041844
1 Stück 179,80 € Preis / 1 Stück
RBM 90 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt - 6041846
1 Stück 235,80 € Preis / 1 Stück
RBM 90 160 FS 600 mm Stahl bandverzinkt - 6041850
1 Stück 322,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RBM 90 130 FS / 6041844
Download