90°-Bogen Magic 110 FS
Art.Nr. 6041840 | EAN 4012195880547
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 110x100 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 110 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 90 110 FS / 6041840 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 90 110 FS / 6041840 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBM 90 110 FS / 6041840 , 0.14MB , pdf