45°-Bogen Magic 110 FT

Art.Nr. 6041780 | EAN 4012195880264

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 110x100
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Maß B 100 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 45 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041780
1 Stück 98,35 € Preis / 1 Stück
RBM 45 115 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041781
1 Stück 112,05 € Preis / 1 Stück
RBM 45 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041784
1 Stück 146,90 € Preis / 1 Stück
RBM 45 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041786
1 Stück 173,85 € Preis / 1 Stück
RBM 45 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041788
1 Stück 219,60 € Preis / 1 Stück
RBM 45 160 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6041790
1 Stück 265,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RBM 45 110 FT / 6041780
Download