45°-Bogen Magic 110 FS
Typ RBM 45 140 FS
|Art.Nr. 6041756
|EAN 4012195880202



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 110x400 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
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
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RBM 45 130 FS
300
bandverzinkt
Stahl
6041754
RBM 45 140 FS
400
bandverzinkt
Stahl
6041756
Breite
RBM 45 130 FS
Art.Nr.
6041754
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 45 140 FS
Art.Nr.
6041756
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl