T-Abzweigstück Magic 85 FT

Typ RTM 810 FT
|
Art.Nr. 6041680
|
EAN 4012195881414
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe85 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
BauformT-Stück horizontal
Holmstärke1,25 mm
Dimension85x100
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
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
RTM 810 FT
Art.Nr.
6041680
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RTM 820 FT
Art.Nr.
6041682
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RTM 840 FT
Art.Nr.
6041686
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RTM 850 FT
Art.Nr.
6041688
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl