Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038220 / T-Stück 85 FS
T-Abzweigstück Magic 85 FS
Art.Nr. 6041670 | EAN 4012195881407
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Blechstärke 1,25 mm Breite 600 mm Dimension 85x600 Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 600 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RTM 860 FS / 6041670 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RTM 860 FS / 6041670 , 0.16MB , pdf