Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042233 / Anbau-Abzweigstück 85 FT

Anbau-Abzweigstück Magic 85 FT

Art.Nr. 6041592 | EAN 4012195880929

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 200 mm
Dimension 85x200
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 810 FT 100 mm 6041590
1 Stück 108,85 € Preis / 1 Stück
RAAM 820 FT 200 mm 6041592
1 Stück 124,40 € Preis / 1 Stück
RAAM 840 FT 400 mm 6041596
1 Stück 177,55 € Preis / 1 Stück
RAAM 850 FT 500 mm 6041598
1 Stück 213,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RAAM 820 FT / 6041592
Download