90°-Bogen Magic 85 FT

Typ RBM 90 850 FT
|
Art.Nr. 6041518
|
EAN 4012195880011
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe85 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Dimension85x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
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
RBM 90 820 FT
Art.Nr.
6041512
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 90 830 FT
Art.Nr.
6041514
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 90 840 FT
Art.Nr.
6041516
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 90 850 FT
Art.Nr.
6041518
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 90 860 FT
Art.Nr.
6041520
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl