90°-Bogen Magic 85 FT
Typ RBM 90 830 FT
|Art.Nr. 6041514
|EAN 4012195879992



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 85x300 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
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
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RBM 90 820 FT
200
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6041512
RBM 90 830 FT
300
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
6041514
RBM 90 840 FT
400
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6041516
RBM 90 850 FT
500
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6041518
RBM 90 860 FT
600
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6041520
Breite
RBM 90 820 FT
Art.Nr.
6041512
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 90 830 FT
Art.Nr.
6041514
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 90 840 FT
Art.Nr.
6041516
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 90 850 FT
Art.Nr.
6041518
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 90 860 FT
Art.Nr.
6041520
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl