Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036714 / 90°-Bogen 85 FT

90°-Bogen Magic 85 FT

Art.Nr. 6041512 | EAN 4012195879985

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 200 mm
Dimension 85x200
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Maß B 200 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6041512
1 Stück 158,95 € Preis / 1 Stück
RBM 90 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6041514
1 Stück 204,15 € Preis / 1 Stück
RBM 90 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6041516
1 Stück 277,75 € Preis / 1 Stück
RBM 90 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6041518
1 Stück 324,50 € Preis / 1 Stück
RBM 90 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt - 6041520
1 Stück 390,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBM 90 820 FT / 6041512 , 0.13MB , pdf
Download

Download

RBM 90 820 FT / 6041512
Download