90°-Bogen Magic 85 FS

Typ RBM 90 850 FS
|
Art.Nr. 6041498
|
EAN 4012195879954
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe85 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Dimension85x500
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RBM 90 840 FS
Art.Nr.
6041496
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RBM 90 850 FS
Art.Nr.
6041498
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl